Instalação elétrica

PERIGO

Ainda podem existir tensões perigosas no interior da unidade e nas réguas de bornes até 10 minutos após o desligamento da fonte de alimentação do conversor.
Morte ou ferimentos graves por choque elétrico.
Para evitar choques elétricos:
- Desligar o conversor da fonte de alimentação e aguardar 10 minutos antes de retirar as tampas de proteção.

PERIGO

No conversor, pode ocorrer durante a operação corrente de fuga > 3.5 mA.
Morte ou ferimentos graves por choque elétrico.
Para a prevenção de choques elétricos perigosos conforme EN 61800-5-1, deve-se observar o seguinte:
- Cabo de rede de alimentação < 10 mm2:
- Instalar um segundo cabo de terra de proteção PE com a seção transversal do cabo da rede de alimentação paralelo ao cabo de terra de proteção através de bornes separados ou utilizar um cabo de terra de proteção de cobre com uma seção transversal do cabo de 10 mm2.
- Cabo da rede de alimentação 10 mm2 – 16 mm2:
- Instalar um cabo de terra de proteção de cobre com a seção transversal do cabo da rede de alimentação.
- Cabo da rede de alimentação 16 mm2 – 35 mm2:
- Instalar um cabo de terra de proteção de cobre com uma seção transversal do cabo de 16 mm2.
- Cabo de rede de alimentação > 35 mm2:
- Instalar um condutor de proteção de cobre com a metade da seção transversal do cabo da rede de alimentação.
- Nos casos isolados, nos quais é usado um disjuntor FI para proteção contra contato direto ou indireto, este deve ser apropriado para corrente contínua e alternada (RCD tipo B).
INFORMAÇÃO

Instalação com isolamento seguro.
O conversor cumpre todas as exigências de isolamento seguro entre as conexões de potência e de eletrônica, de acordo com a norma EN 61800-5-1. Para garantir um isolamento seguro, todos os circuitos de sinal conectados devem atender às exigências de acordo com a SELV (Safety Extra Low Voltage) ou PELV (Protective Extra Low Voltage). A instalação deve atender às exigências de isolamento seguro.
Informações adicionais