Avaliação da temperatura do motor
Um sensor de temperatura (TF, TH) pode ser conectado através do borne X20C: TF/TF1.

ATENÇÃO

Tensões de contato perigosas nos terminais de conexão do conversor ao conectar os sensores de temperatura incorretos.
Morte ou ferimentos graves através de choque elétrico.
- Conectar somente sensores de temperatura com um isolamento seguro do enrolamento do motor para a avaliação do motor. Caso contrário, as exigências para o isolamento seguro não serão cumpridas. Em caso de erro, é possível ocorrer tensões de contato perigosas através da eletrônica de sinal nos terminais de conexão do conversor.
- De preferência, usar interruptores de temperatura bimetálicos TH.
- Caso esteja previsto uma monitoração em conjunto, a conexão em série dos contatos TH (contato normalmente fechado) não está sujeita a qualquer limitação.
- Se os sensores de temperatura TF estiverem presentes nos motores, os sensores de temperatura de no máximo 3 motores podem ser conectados em série.