Conexão à rede de alimentação
- O contator de rede sempre deve ser posicionado antes do filtro de rede.
- Utilizar exclusivamente contatores de rede da categoria de utilização AC‑3 (EN 60947-4-1) ou superior.
- Não utilizar o contator de rede para a operação manual, mas somente para ligar/desligar o conversor.
- Observar o dimensionamento requerido das seções transversais do cabo para uma instalação conforme UL.
A atribuição dos bornes para a conexão à rede de alimentação dos diferentes tamanhos pode ser encontrada no capítulo "Atribuição dos bornes".
Um tempo mínimo de desligamento de 10 s deve ser observado para os conversores. Não ligar a rede mais de uma vez por minuto.
AVISO
Não cumprimento dos tempos mínimos de ativação e desativação
Danos no conversor
- Respeitar um tempo mínimo de desligamento de 10 s antes de ligar novamente a rede.
- Não desligue e volte a ligar a fonte de alimentação mais de uma vez por minuto/a cada 2 minutos.