Raccordement réseau
- Le contacteur réseau doit toujours être installé devant le filtre réseau.
- Utiliser exclusivement des contacteurs réseau de la catégorie AC3 (EN 60947-4-1) ou supérieure.
- Ne pas utiliser le contacteur réseau pour le fonctionnement par impulsions du moteur, mais uniquement pour la mise hors et remise sous tension du variateur de vitesse.
- Pour une installation conforme à la norme UL, respecter les sections de câble nécessaires.
L'affectation des bornes pour le raccordement au réseau des différentes tailles est indiquée au chapitre "Affectation des bornes".
Attendre au moins 10 secondes avant de remettre le variateur de vitesse sous tension. Mise sous tension : pas plus d'une fois par minute.
ATTENTION
Non-respect des durées de mise sous et hors tension minimales.
Endommagement du variateur de vitesse.
- Respecter une durée de désactivation minimale de 10 s avant la remise sous tension réseau.
- Ne pas procéder à une mise sous tension plus d'une fois par minute / toutes les deux minutes.