Fusíveis de rede, tipos de fusíveis
Classe de tipo | Pré-requisito |
|---|---|
Fusíveis | Tensão do fusível ≥ Tensão nominal da rede |
Disjuntor de características B, C, D | Tensão nominal do disjuntor ≥ Tensão nominal da rede |
As correntes nominais do disjuntor devem ser 10% maiores que a corrente nominal da rede do conversor |