Tension d'alimentation 24 V

Les variateurs de vitesse sont équipés d'une alimentation 24 V.

En cas d'utilisation d'une passerelle bus de terrain, le raccordement d'une alimentation externe de 24 V est nécessaire.

La longueur admissible maximale de la liaison 24 V est de 30 m.