SEW-EURODRIVE Workbench
O SEW-Workbench é o software central de planejamento de projeto para conversores da SEW-EURODRIVE.
Começando pela introdução da aplicação e passando pelos cálculos de redutores, motores e conversores, é possível editar todas as tarefas de seleção. A otimização dos diversos ciclos dos eixos incluindo a seleção de acessórios e verificação de irregularidades de toda a seleção do sistema de acionamento são outras características.
Evidentemente, também é possível selecionar e dimensionar todos os outros produtos da SEW‑EURODRIVE como, por ex., acionamento descentralizado e motorredutores. O SEW-EURODRIVE Workbench permite, assim, uma definição completa e abrangente da solução de acionamento de toda a gama de produtos da SEW-EURODRIVE. Deste modo, consegue-se uma elevada economia de tempo e redução da complexidade graças a uma operação mais fácil.
As características fundamentais do SEW-EURODRIVE Workbench são:
- a seleção da aplicação
- o cálculo do redutor e do motor
- o planejamento de projeto econômico
- a comparação entre diferentes soluções
- o cálculo do conversor
- a otimização de múltiplos eixos
- a parametrização da seleção de cabos e acessórios
- a verificação de irregularidades na seleção
- a elaboração da lista de peças
- o catálogo eletrônico com todos os produtos
A SEW-EURODRIVE oferece o software de planejamento de projeto SEW-Workbench para download na página da Internet oficial.
Para poder utilizar o SEW-Workbench, após o download ou obtenção do DVD de dados e instalação, é necessário apenas um registro através do Online Support. Assim, através de um serviço de atualização da Internet, é garantida uma permanente atualização dos produtos e funções.