SEW-Workbench

Die SEW-Workbench ist die zentrale Projektierungssoftware für Umrichter von SEW-EURODRIVE.

Beginnend bei der Applikationseingabe, weiter über Getriebe-, Motoren- und Umrichterberechnungen können alle erforderlichen Auslegungsaufgaben bearbeitet werden. Optimierung der verschiedenen Achszyklen einschließlich Zubehörauswahl und Fehlercheck der gesamten Antriebssystemauslegung sind weitere Eigenschaften.

Natürlich können auch alle anderen Produkte von SEW-EURODRIVE wie z. B. dezentrale Antriebe und Getriebemotoren mit der Workbench ausgelegt und bemessen werden. Die SEW-Workbench ermöglicht somit eine komplett durchgängige Festlegung der Antriebslösung aus dem gesamten Produktspektrum von SEW-EURODRIVE. Hierdurch wird eine hohe Zeitersparnis und Komplexitätsminderung bei einfachster Bedienung erreicht.

Kerneigenschaften der SEW-Workbench sind:

  • die Auswahl der Applikation
  • die Berechnung von Getriebe und Motor
  • die preisoptimierte Projektierung
  • der Vergleich verschiedener Lösungen
  • die Umrichterberechnung
  • die Mehrachsoptimierung
  • die Parametrierung der Kabel- und Zubehörauswahl
  • der Auslegungsfehlercheck
  • die Stücklistenerstellung
  • der elektronische Katalog mit allen Produkten

SEW-EURODRIVE bietet die Projektierungssoftware SEW-Workbench zum Download auf der offiziellen Internetseite an.

Um die SEW-Workbench nutzen zu können, ist nach dem Download oder Bezug der Daten-DVD und Installation lediglich eine Registrierung über den Online Support erforderlich. Durch einen Internet-Update-Service ist eine permanente Aktualität der Produkte und Funktionen gewährleistet.