SEW-Workbench
SEW-Workbench est le logiciel de configuration principal pour les variateurs SEW.
Toutes les tâches nécessaires pour la configuration, de la saisie des données d'application à la définition des réducteurs, des moteurs et des variateurs, peuvent être effectuées. Il permet également l'optimisation des différents cycles d'axe, la sélection d'accessoires et la vérification finale du système d'entraînement complet quant à l'absence d'erreurs.
Bien sûr, le SEW-Workbench peut également être utilisé pour sélectionner et dimensionner tous les autres produits SEW, comme p. ex. les entraînements décentralisés et les motoréducteurs. Le logiciel SEW-Workbench permet de définir tous les éléments d'une solution d'entraînement à partir de l'éventail de produits SEW complet. Son utilisation simple permet un gain de temps non négligeable et une grande simplification.
Principales propriétés du logiciel SEW-Workbench
- Sélection de l'application
- Définition du réducteur et du moteur
- Étude et configuration avec prise en compte de l'aspect optimisation du coût
- Comparaison de différentes solutions
- Définition du variateur
- Optimisation multiaxe
- Paramétrage de la sélection des câbles et accessoires
- Recherche des erreurs de configuration
- Génération des listes de pièces
- Catalogue informatisé contenant tous les produits
Le logiciel de configuration SEW-Workbench est disponible pour téléchargement sur le site internet.
Pour pouvoir utiliser SEW-Workbench, il suffit, après téléchargement des données ou récupération depuis le DVD et leur installation, de s'inscrire via Online Support. La mise à jour internet permet ainsi de toujours avoir accès aux produits et fonctionnalités les plus récents.