Logique d'étude et configuration
Le diagramme ci-dessous présente de manière schématique les différentes étapes pour la définition d'un entraînement. Dans l'exemple présent, l'entraînement est composé d'un motoréducteur piloté par un variateur.
Cahier des charges
- Caractéristiques techniques et conditions environnantes
- Plage de réglage de la vitesse
- Calcul des cycles de travail
|
↓ |
Calcul des grandeurs physiques relatives à l'application
- Diagramme vitesse/temps
- Vitesses
- Couples statiques, dynamiques
- Puissance en mode générateur
|
↓ |
Sélection du réducteur
- Définition de la taille, du rapport de réduction et de l'exécution du réducteur
- Vérification de la charge du réducteur
- Vérification de la vitesse d'entrée
|
↓ |
Sélection du moteur
- Couple maximal
- Pour les entraînements dynamiques, couple efficace à vitesse moyenne
- Vitesse maximale
- Tenir compte des couples crêtes dynamiques et thermiques
- Équipements moteur (frein, connecteur, protection moteur, etc.)
|
↓ |
Sélection du variateur de vitesse
- Sélection de la communication
- Combinaison moteur - variateur
- Vérification si le variateur de vitesse répond aux exigences de durée et de surcharge
|
↓ |
Sélection de la résistance de freinage, en fonction de la taille du variateur de vitesse
- Vérification si la résistance de freinage répond aux exigences de durée et de surcharge
- Prise en compte des combinaisons possibles avec la résistance de freinage
|
↓ |
Sélection d'autres composants système
- Liaisons moteur et câbles d'alimentation
- Câbles de transmission de signal
- Accessoires CEM
|
↓ |
Sélection de l'alimentation en tension 24 V
- Définition du besoin en courant de l'alimentation en tension 24 V
- Prise en compte des exigences en matière de tolérance de tension
|
↓ |
Contrôler si toutes les exigences sont satisfaites. |