Exemplo: MCB91A-0025-5D3-2-000 |
Nome do produto | MC | | MOVITRAC® |
Tipo de unidade | B | | |
Tipo | 91 | | - 91 = com fonte chaveada de 24 VCC
|
Versão | A | | - A = número de versão da série de unidades
|
Classe de potência | 0025 | | - 0025 = corrente nominal de saída – por ex. 0025 = 2.5 A
|
Tensão de alimentação | 5 | | - 2 = 200 – 240 VCA
- 5 = 200 – 500 VCA
|
Variante EMC | D | | - D = filtro EMC com categoria do valor máximo C3 conforme EN 61800-3
|
Tipo de conexão | 3 | | - 1 = conexão monofásica
- 3 = conexão trifásica
|
Modo de operação | 2 | | - 2 = operação em 2 quadrantes
|
Variantes | 0 | | |
Nível de tecnologia | 0 | | |
Nível de aplicação | 0 | | - 0 = padrão/MOVIKIT® Velocity Drive
|