Exemple : MCB91A-0025-5D3-2-000 |
Nom du produit | MC | | MOVITRAC® |
Type d'appareil | B | | |
Série | 91 | | - 91 = Avec alimentation à découpage DC 24 V
|
Version | A | | - A = Version de la gamme d'appareils
|
Catégorie de puissance | 0025 | | - 0025 = Courant nominal de sortie – p. ex. 0025 = 2.5 A
|
Tension de raccordement | 5 | | - 2 = AC 200 – 240 V
- 5 = AC 200 – 500 V
|
Variante CEM | D | | - D= Filtre CEM catégorie C3 selon EN 61800-3
|
Mode de raccordement | 3 | | - 1 = Raccordement monophasé
- 3 = Raccordement triphasé
|
Mode d'exploitation | 2 | | - 2 = Fonctionnement 2 quadrants
|
Variante | 0 | | |
Version technologique | 0 | | |
Niveau application | 0 | | - 0 = Standard/MOVIKIT® Velocity Drive
|