Torques de aperto permitidos
MCB91A-... | ||
|---|---|---|
União aparafusada |
| Torques de aperto em Nm |
Conexão à rede de alimentação | X1 | 0.5 – 0.6 |
Conexão do motor | X2 | 0.5 – 0.6 |
Conexões ao terra de proteção PE |
| 1.2 – 1.5 |
Outras conexões de parafuso M4 |
| 1.4 – 1.6 Nm |
AVISO
Incumprimento dos torques de aperto prescritos.
Possíveis danos no conversor.
- Respeitar os torques de aperto prescritos. Caso contrário, pode ocorrer um aquecimento não permitido que por sua vez pode provocar defeitos no conversor.
- Um torque de aperto alto demais pode causar danos.