Couples de serrage admissibles
MCB91A-... | ||
|---|---|---|
Liaison par vis |
| Couple de serrage en Nm |
Raccordement réseau | X1 | 0.5 – 0.6 |
Raccordement moteur | X2 | 0.5 – 0.6 |
Raccordements à la terre |
| 1.2– 1.5 |
Autres liaisons par vis |
| 1.4 – 1.6 Nm |
ATTENTION
Non-respect des couples de serrage prescrits.
Risque d'endommagement du variateur de vitesse.
- Respecter les couples de serrage prescrits. Dans le cas contraire, il existe un risque d'échauffement non admissible pouvant provoquer la détérioration du variateur de vitesse.
- Un couple de serrage trop élevé peut entraîner des dommages.