Dados técnicos gerais
A tabela a seguir lista os dados técnicos que se aplicam aos conversores, independentemente de
- Tipo
- Versão
- Tamanho
- Potência
Dados gerais | |
|---|---|
Imunidade a interferências | Atende à norma EN 61800-3; 2. Ambiente |
Emissão de interferências | Classe de valor limite C3 conforme EN 61800-3. Com medidas apropriadas, o nível de supressão de interferência pode ser melhorado. Mais informações podem ser encontradas no manual do produto, capítulo Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3. |
Temperatura ambiente ϑU | 0 °C até +40 °C sem redução de potência 40 °C até +55 °C com redução de potência Mais informações podem ser encontradas no manual do produto, capítulo Redução de potência. |
Tipo de refrigeração |
|
Grau de proteção conforme EN 60529 | |
Todas as variantes | IP20, apenas com controladores de potência conectados à rede elétrica e motor |
Classe de impurezas, categoria de sobretensão, altitude de instalação | |
Classe de impurezas | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Categoria de sobretensão | III de acordo com a IEC 60664-1 |
Altitude de instalação | Até h ≤ 1000 m sem restrições. Com h > 1000 m são válidas as seguintes restrições:
|
Condições ambientais | |
|---|---|
Condições climáticas |
|
Substâncias ativas quimicamente |
|
Substâncias ativas mecanicamente |
|