Allgemeine technische Daten
In der folgenden Tabelle werden die technischen Daten genannt, die für die Umrichter gültig sind, unabhängig von
- Typ
- Ausführung
- Baugröße
- Leistung
Allgemeine Angaben | |
|---|---|
Störfestigkeit | Erfüllt EN 61800-3; 2. Umgebung |
Störaussendung | Grenzwertklasse C3 gemäß EN 61800-3. Mit entsprechenden Maßnahmen kann der Entstörgrad verbessert werden. Informationen hierzu finden Sie im Produkthandbuch Kapitel EMV-gerechte Installation gemäß EN 61800-3. |
Umgebungstemperatur ϑU | 0 °C bis +40 °C ohne Derating 40 °C bis +55 °C mit Derating Informationen hierzu finden Sie im Produkthandbuch Kapitel Derating. |
Kühlungsart |
|
Schutzart gemäß EN 60529 | |
Alle Varianten | IP20, nur mit gesteckten Leistungssteckern für Netz und Motor |
Verschmutzungsklasse, Überspannungskategorie, Aufstellungshöhe | |
Verschmutzungsklasse | 2 nach IEC 60664-1 |
Überspannungskategorie | III nach IEC 60664-1 |
Aufstellungshöhe | Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen. Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
|
Umweltbedingungen | |
|---|---|
Klimatische Bedingungen |
|
Chemisch aktive Stoffe |
|
Mechanisch aktive Stoffe |
|