一般技术数据
下表中的技术数据针对变频器均有效,不受下列因素限制:
- 类型
- 结构
- 规格
- 功率
概述 | |
|---|---|
抗干扰性能 | 符合EN 61800-3标准;第2种环境 |
干扰辐射 | 极限值级别C3,符合EN 61800-3。通过相应的措施可以提高抗干扰度。 有关于此的详细信息,请参见产品手册中的按照EN 61800-3标准进行符合EMC准则的安装一章。 |
环境温度ϑ环境 | 0°C至+40°C,无降额 40°C至+55°C,无降额 有关于此的详细信息,请参见产品手册中的降额一章。 |
冷却方式 |
|
防护等级,根据EN 60529 | |
所有款型 | IP20,只能用插入的电源和电机功率插接头 |
污染等级、过压类别、安装高度 | |
污染等级 | 2,根据IEC 60664-1 |
过压类别 | III类,根据IEC 60664-1 |
安装高度 | 高度 ≤ 1000 m没有限制。 高度 > 1000 m时,受以下限制:
|
环境条件 | |
|---|---|
气候条件 |
|
化学活性物质 |
|
机械活性物质 |
|