Caractéristiques techniques générales
Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques techniques valables pour les variateurs de vitesse, indépendamment
- du type
- de l'exécution
- de la taille
- de la puissance
Informations générales | |
|---|---|
Immunité | Satisfait à EN 61800-3, environnement 2 |
Émissivité | Niveau C3 selon EN 61800-3. Il est possible d'optimiser le niveau d'antiparasitage via des mesures correspondantes. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Installation conforme à la directive CEM selon EN 61800-3 du manuel produit. |
Température ambiante ϑamb | 0 °C à +40 °C sans déclassement 40 °C à +55 °C avec déclassement Pour plus d'informations, consulter le chapitre Déclassement du manuel produit. |
Mode de refroidissement |
|
Indice de protection selon EN 60529 | |
Toutes les variantes | IP20, uniquement avec connecteurs de puissance enfichés pour le réseau et le moteur |
Classe d'encrassement, catégorie de surtension, altitude d'implantation | |
Classe d'encrassement | 2 selon IEC 60664-1 |
Catégorie de surtension | III selon 60664-1 |
Altitude d'implantation | Jusqu'à h ≤ 1000 m, pas de restrictions Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
|
Conditions environnantes | |
|---|---|
Conditions climatiques |
|
Substances chimiquement actives |
|
Substances mécaniquement actives |
|