Display de 7 segmentos no módulo de diagnóstico CDM11A
Indicação | Descrição | Estado | Comentário/Ação |
|---|---|---|---|
Indicações no processo "boot" | |||
b0 | Ao carregar o firmware (booting), a unidade passa por vários estados para ficar pronta para funcionar. |
|
|
b1 | |||
b3 | |||
br | |||
Indicação | Descrição | Estado | Comentário/Ação |
|---|---|---|---|
Indicações em diversos estados da unidade | |||
C5 Piscando | Gerenciamento do motor não está pronto |
|
|
C6 Piscando | Alimentação da unidade interna incompleta |
|
|
C7 Piscando | Módulo de potência não está pronto |
|
|
Cd Piscando | O download de parâmetros está sendo executado. |
|
|
Indicação | Descrição | Estado | Comentário/Ação |
|---|---|---|---|
Indicações em processos de inicialização (parâmetros são redefinidos para valores padrão) | |||
d0 Piscando | Inicialização básica |
| Aguardar até que a inicialização seja concluída. |
d1 Piscando | Inicialização do estado de fornecimento | ||
Indicação | Descrição | Estado | Comentário/Ação |
|---|---|---|---|
Indicações na operação normal | |||
01 | Bloqueio dos estágios de saída |
| O acionamento não é controlado pelo estágio de saída. O freio é aplicado, ou o motor gira por inércia até parar sem freio. O FCB 01 pode ser selecionado a partir de várias fontes. |
02 | Parada padrão | Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs. | Função de acionamento (FCB) "Parada padrão" está ativa se nenhuma outra FCB estiver selecionada e o sistema estiver pronto. |
04 | Modo manual | O modo manual está ativo. | |
05 | Controle de rotação | Controle de rotação com gerador de rampa interno | |
13 | Parada no limite da aplicação | Desaceleração no limite de aplicação. Este FCB 13 também é ativado se nenhum FCB estiver selecionado como padrão FCB 02. | |
14 | Parada de emergência | Desaceleração no limite de parada de emergência | |
20 | Jog | Operação manual ativa | |
26 | Parada nos limites do usuário | Permite parar nos limites do usuário. | |