Afficheur 7 segments sur le module de diagnostic CDM11A
Affichage | Description | État | Remarque / Action |
|---|---|---|---|
Affichages durant la procédure d'initialisation | |||
b0 | Pendant le chargement du firmware (initialisation), l'appareil passe par différents états avant d'être prêt à fonctionner. |
|
|
b1 | |||
b3 | |||
br | |||
Affichage | Description | État | Remarque / Action |
|---|---|---|---|
Affichages avec différents états de l'appareil | |||
C5 Clignote | Gestion moteur pas prête |
|
|
C6 Clignote | Alimentation interne de l'appareil partielle |
|
|
C7 Clignote | Étage de puissance pas prêt |
|
|
Cd Clignote | Transfert des paramètres en cours |
|
|
Affichage | Description | État | Remarque / Action |
|---|---|---|---|
Affichages durant les processus d'initialisation (les paramètres sont remis aux valeurs standards) | |||
d0 Clignote | Initialisation de base |
| Attendre que l'initialisation soit terminée. |
d1 Clignote | Initialisation état de livraison | ||
Affichage | Description | État | Remarque / Action |
|---|---|---|---|
Affichages en fonctionnement normal | |||
01 | Verrouillage étage de puissance |
| L'entraînement n'est pas piloté par l'étage de puissance. Le frein retombe, le moteur termine sa course en roue libre s'il n'y a pas de frein. Le bloc fonction FCB 01 peut être sélectionné par différentes sources. |
02 | Arrêt par défaut | Les informations correspondantes figurent dans la description des blocs fonction FCB. | La fonction d'entraînement (FCB) "Arrêt par défaut" est activée lorsqu'aucun autre bloc fonction n'est sélectionné et que le système est prêt. |
04 | Mode manuel | Le mode manuel est actif. | |
05 | Régulation de vitesse | Régulation de vitesse avec générateur de rampe interne | |
13 | Arrêt aux limites application | Décélération en limite application. Le bloc fonction FCB 13 est également activé lorsqu'aucun autre bloc fonction que le FCB 02 par défaut n'est sélectionné. | |
14 | Arrêt d'urgence | Décélération en limite d'arrêt d'urgence | |
20 | Jogg | Mode Jogg actif | |
26 | Arrêt aux limites utilisateur | Permet un arrêt aux limites utilisateur. | |