CDM11A诊断模块上的7段数码管显示器
显示 | 说明 | 状态 | 备注/操作 |
|---|---|---|---|
引导过程显示 | |||
b0 | 加载固件(引导启动)时,设备经历不同状态,最终达到运行就绪。 |
|
|
b1 | |||
b3 | |||
br | |||
显示 | 说明 | 状态 | 备注/操作 |
|---|---|---|---|
不同设备状态的显示 | |||
C5 闪烁 | 电机管理未就绪 |
|
|
C6 闪烁 | 内部设备供电不完整 |
|
|
C7 闪烁 | 功率部件未就绪 |
|
|
Cd 闪烁 | 正在下载参数。 |
|
|
显示 | 说明 | 状态 | 备注/操作 |
|---|---|---|---|
初始化过程中的显示(参数复原为标准值) | |||
d0 闪烁 | 基本初始化 |
| 等待初始化终止。 |
d1 闪烁 | 出厂状态初始化 | ||
显示 | 说明 | 状态 | 备注/操作 |
|---|---|---|---|
正常运行显示 | |||
01 | 输出级锁定 |
| 驱动装置不受输出级控制。制动器已连接,电机在未连接制动器的情况下逐渐惯性停机。可以从不同的源选择FCB 01。 |
02 | 默认停止 | 相关信息请参见FCB的说明。 | 当未选择其它FCB时或系统处于准备就绪状态时,驱动功能 (FCB)“默认停止”激活。 |
04 | 手动操作 | 手动操作模式已激活。 | |
05 | 转速控制 | 通过内部斜坡振荡器调节转速 | |
13 | 在应用极限处停止 | 达到应用极限时减速。若未选定其他FCB作为默认值FCB 02,则原来的FCB 13仍处于工作状态。 | |
14 | 紧急停止 | 达到紧急停止极限时减速 | |
20 | 点动 | 点动模式激活 | |
26 | 在用户设限处停止 | 用于在用户设限处停止。 | |