7-Segment-Anzeige am Diagnosemodul CDM11A
Anzeige | Beschreibung | Zustand | Bemerkung/Aktion |
|---|---|---|---|
Anzeigen beim Boot-Vorgang | |||
b0 | Gerät durchläuft beim Laden der Firmware (Booten) verschiedene Zustände, um betriebsbereit zu werden. |
|
|
b1 | |||
b3 | |||
br | |||
Anzeige | Beschreibung | Zustand | Bemerkung/Aktion |
|---|---|---|---|
Anzeigen bei diversen Gerätestatus | |||
C5 blinkend | Motormanagement nicht bereit |
|
|
C6 blinkend | interne Geräteversorgung unvollständig |
|
|
C7 blinkend | Leistungsteil nicht bereit |
|
|
Cd blinkend | Parameter-Download läuft. |
|
|
Anzeige | Beschreibung | Zustand | Bemerkung/Aktion |
|---|---|---|---|
Anzeigen bei Initialisierungsvorgängen (Parameter werden auf Standardwerte zurückgesetzt) | |||
d0 blinkend | Grundinitialisierung |
| Abwarten, bis Initialisierung beendet ist. |
d1 blinkend | Initialisierung Auslieferungszustand | ||
Anzeige | Beschreibung | Zustand | Bemerkung/Aktion |
|---|---|---|---|
Anzeigen im Normalbetrieb | |||
01 | Endstufensperre |
| Der Antrieb ist von der Endstufe nicht angesteuert. Die Bremse wird geschlossen, ohne Bremse trudelt der Motor aus. Der FCB 01 kann von verschiedenen Quellen angewählt werden. |
02 | Default-Stopp | Infos hierzu finden Sie in der Beschreibung der FCBs. | Antriebsfunktion (FCB) „Default Stopp“ ist aktiv, wenn kein anderer FCB angewählt und das System bereit ist. |
04 | Handbetrieb | Handbetrieb ist aktiv. | |
05 | Drehzahlregelung | Drehzahlregelung mit internem Rampengenerator | |
13 | Stopp an Applikationsgrenzen | Verzögerung an der Applikationsgrenze. Der FCB 13 wird ebenfalls aktiv, wenn kein anderer FCB angewählt ist als der Default FCB 02. | |
14 | Notstopp | Verzögerung an der Notstoppgrenze | |
20 | Tippen | Tippbetrieb aktiv | |
26 | Stopp an Benutzergrenzen | Dient zum Anhalten an Benutzergrenzen. | |