Descripción de parámetros ampliada
AVISO

Los valores por defecto de los parámetros se representan en negrita.
Información adicional
- Limitación de corriente de unidades de 24 V CC
- Limitación de corriente de reductores de 3 etapas, unidades de 48 V CC
- Limitación de corriente de reductores de 2 etapas, unidades de 48 V CC
- Módulo de freno
- Velocidad/Revoluciones
- Aceleración
- Deceleración
- Sentido de giro
- Modo ZPA
- Tiempo de aceptación "Zona T"
- Desactivar mensaje de fallo de llegada
- Desactivar el fallo Congestión de zona
- Desactivar función de desplazamiento libre
- Desactivar confirmación de llegada
- Retirada manual
- Función Look-Ahead
- Tiempo de activación de fallo
- Tiempo de preparación de desplazamiento libre
- Unidad de tiempos de funcionamiento por inercia
- Funcionamiento por inercia
- Inercia de sensor hacia delante
- Inercia de sensor hacia atrás
- Supresión del rebote del sensor
- PIN2 izquierdo/PIN2 derecho
- Subtensión tensión de alimentación
- Sobretensión tensión de alimentación
- LMDR/LMDL Agregar diámetro