Desactivar confirmación de llegada
La confirmación de llegada es parte de la detección de fallo de acumulación. Cuando la confirmación de llegada está desactivada, la zona correspondiente no espera a una confirmación de llegada de la zona siguiente (véase el capítulo Comportamiento de acumulación). El material a transportar actual se sigue transportando sin condición. Para evitar un comportamiento incorrecto por motivo de mensajes de fallo de acumulación malinterpretados, la confirmación de llegada de la última zona de un transportador ECDriveS® debe estar desactivada.
Ajuste de parámetro: activada o desactivada