Comportamiento de acumulación

Si se da una situación de acumulación accidental en la secuencia de transporte (p. ej., por un material a transportar canteado), el control detecta la situación de acumulación e intenta solucionarla por su cuenta (desbloquear).

La lógica ZPA del ECC-DFC-24-00 dispone de las siguientes funciones para la detección de acumulación:

  • Congestión de sensor: La zona de transporte está en estado de salida de producto y espera que un sensor quede libre. Sin embargo, si el sensor sigue ocupado, cambiará al estado de "Congestión de sensor" una vez transcurrido el tiempo de activación.
  • No Arrival Jam: Cuando el material a transportar se transporta de una zona anterior a una zona posterior, la zona anterior espera una confirmación de recepción dentro del tiempo ajustado T. Si este tiempo se excede, la zona anterior cambia al estado "No Arrival Jam". El tiempo T se puede ajustar en el temporizador Tiempo de activación de fallo (véase el capítulo Tiempo de activación de fallo).

Cuando se produce una congestión de sensor, la lógica ZPA intentará resolver la congestión del sensor realizando 3 intentos de desbloqueo. Si la causa de la congestión persiste, el estado "Congestión del sensor" permanece hasta que se ha eliminado la causa.