Comportamento di accumulo

In presenza di una situazione di accumulo accidentale nel processo di trasporto (ad es. a causa di un articolo inclinato), il controllo riconosce la situazione di accumulo e tenta autonomamente di correggerla (moto libero).

La logica ZPA dell'ECC-DFC-24-00 è dotata delle seguenti funzioni per riconoscere l'accumulo:

  • Accumulo da sensore: la zona di trasporto è nello stato di trasporto in uscita ed è in attesa di un sensore libero. Tuttavia, se il sensore continua ad essere occupato si passa nello stato "Accumulo da sensore" una volta trascorso il tempo di intervento.
  • No Arrival Jam: quando l'articolo viene trasportato da una zona a monte a una zona a valle, la zona a monte attende la conferma di ricezione entro il tempo T impostato. Se questo tempo viene superato, la zona a monte passa nello stato "No Arrival Jam". Il tempo T può essere impostato nel timer tempo di intervento anomalia (vedi cap. Tempo di intervento anomalia).

Se è presente un accumulo da sensore, la logica ZPA tenterà di eliminare l'accumulo da sensore effettuando 3 tentativi di moto libero. Se la causa dell'accumulo continua ad essere presente, lo stato "Accumulo da sensore" perdura fino all'eliminazione della causa dell'accumulo.