Réaction en cas d'accumulation
En cas de situation d'accumulation imprévue en cours de convoyage (p. ex. en raison d'une marchandise bloquée), le système de pilotage détecte l'accumulation et tente de remédier d'elle-même à l'accumulation (par dégagement).
La logique du mode de convoyage ZPA du contrôleur basé sur bus de terrain ECC‑DFC‑24‑00 dispose des fonctions suivantes pour la détection des accumulations.
- Capteur d'accumulation : la zone de convoyage est à l'état de déchargement et attend la libération d'un capteur. Si le capteur continue d'être occupé, elle passe à l'état "Capteur d'accumulation" après écoulement de la durée de déclenchement réglée.
- No Arrival Jam : lorsqu'une marchandise est convoyée d'une zone amont vers une zone aval, la zone amont attend une confirmation de réception pendant la durée réglée T. Lorsque cette durée est écoulée, la zone amont passe à l'état "No Arrival Jam". La durée T peut être réglée dans le timer de temporisation de déclenchement pour défaut (voir le chapitre Durée de déclenchement d'un défaut).
En cas d'accumulation au niveau du capteur, la logique du convoyage ZPA essaie de supprimer cette accumulation par trois tentatives de dégagement. Si la cause de l'accumulation persiste, l'état "Capteur d'accumulation" reste activé jusqu'à ce que la cause de l'accumulation soit supprimée.