Temporisation

Le contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-24-00 est équipé de nombreuses fonctions de temporisation, permettant de configurer et d'exploiter la ligne de convoyage avec une flexibilité optimale. Le tableau suivant indique les fonctions les plus importantes pour la configuration de base du convoyage ZPA ainsi que leurs applications possibles.

Fonction

État logique ZPA : description

Dépassement capteur marche avant

Déchargement : poursuite du fonctionnement des rouleaux lorsque la marchandise a quitté le capteur (front du capteur de 1 à 0).

Pour les zones de convoyage longues, cette temporisation devra éventuellement être augmentée, sans quoi les rouleaux de convoyage risqueraient de s'arrêter avant que la marchandise ne soit totalement transférée.

Dépassement capteur marche arrière

Chargement, instruction d'accumulation activée : poursuite du fonctionnement des rouleaux lorsque la marchandise a atteint le capteur (front du capteur de 0 à 1).

Influence la position de la marchandise à l'intérieur de la zone, si la marchandise doit être accumulée à cet endroit.

Paramétrage capteur antirebond

Chargement : temps de rebond du capteur, après lequel l'état du signal du capteur est interprété comme explicite par la logique.