Temporizador
El control de bus de campo ECC-DFC-24-00 está equipado con un gran número de funciones de temporizador para hacer que la configuración y el funcionamiento del transportador sean lo más flexibles posible. La siguiente tabla describe las funciones más importantes para la configuración básica de la ZPA y sus posibilidades de aplicación.
Función | Estado lógico ZPA: Descripción |
|---|---|
Tiempo de funcionamiento por inercia | Salida de producto: Tiempo de funcionamiento por inercia de los rodillos después de que el material a transportar haya salido del sensor (flanco de sensor de 1 a 0). En las zonas de transporte largas, es posible que haya que incrementar este temporizador ya que, de otro modo, los rodillos de transporte se detienen antes de que el producto haya salido por completo. |
Sensor-tiempo de funcionamiento por inercia avance | Entrada de producto, comando de acumulación aplicado: Tiempo de funcionamiento por inercia de los rodillos después de que el material a transportar haya alcanzado el rango del sensor (flanco de sensor de 0 a 1). Influye en la posición del material a transportar dentro de la zona cuando el material a transportar se debe acumular allí. |
Supresión del rebote del sensor | Entrada de producto: Tiempo de supresión del rebote del sensor tras el cual el estado de señal del sensor es interpretado por la lógica de forma inequívoca. |