Sentido de flujo del producto

La correcta definición del sentido de flujo del producto juega un papel muy importante en la representación de la lógica ZPA. El sentido de flujo del producto es también la base para el diseño funcional del transportador ECDriveS®. Todos los datos dependientes de la ubicación dentro de un transportador ECDriveS® se basan en el sentido de flujo preajustado. A continuación se muestra la designación basada en el sentido de flujo de los controles y las zonas de transporte en un transportador.

[1]

Most Upstream Zone = Primera zona de un transportador.

[2]

Most Downstream Zone = Última zona de un transportador.

[3]

Upstream = anterior

[4]

Downstream = posterior

Sentido de flujo preajustado