Direção do fluxo do produto

A definição correta da direção do fluxo do produto desempenha um papel muito importante na apresentação da lógica da ZPA. A direção do fluxo do produto também é a base para a estrutura de funcionamento do transportador ECDriveS®. Todas as informações dependentes da localização em um transportador ECDriveS® se baseiam na direção do fluxo predefinida. A designação baseada na direção do fluxo dos controles e zonas de transporte em um transportador é exibida a seguir.

[1]

Most Upstream Zone = Primeira zona de um transportador.

[2]

Most Downstream Zone = Última zona de um transportador.

[3]

Upstream = a montante

[4]

Downstream = a jusante

Direção do fluxo predefinida