Temporizador

O controle de fieldbus ECC-DFC-24-00 está equipado com uma variedade de funções de temporização para tornar a configuração e operação do transportador o mais flexível possível. A tabela a seguir descreve as funções mais importantes para a configuração básica da ZPA e suas possibilidades de aplicação.

Função

Estado lógico ZPA: Descrição

Tempo de operação por inércia

Descarga: tempo de operação por inércia dos rolos após o material a ser transportado deixar o sensor (flanco do sensor de 1 para 0).

Para zonas de transporte longas, é possível que seja necessário aumentar esse temporizador, caso contrário, os rolos do transportador pararão antes que o produto seja completamente descarregado.

Tempo de operação por inércia do sensor para a frente

Carga, comando de acumulação definido: tempo de operação por inércia dos rolos após o material a ser transportado atingir a área do sensor (flanco do sensor de 0 para 1).

Afeta a posição do material a ser transportado dentro da zona, se o material a ser transportado for acumulado naquele lugar.

Desbloqueio do sensor

Carga: tempo de desbloqueio do sensor, após o qual o estado do sinal do sensor é interpretado pela lógica como sendo único.