Comportamento de acumulação
Se houver uma situação de acumulação não intencional no processo de transporte (por ex., devido a um material inclinado a ser transportado), o controle detectará a situação de acumulação e tentará corrigi-la por conta própria (movimento livre).
A lógica ZPA do ECC-DFC-24-00 possui as seguintes funções para detecção de acumulação:
- Acumulação do sensor: a zona de transporte se encontra no estado de descarga e aguarda que um sensor seja liberado. No entanto, se o sensor ainda estiver ocupado, o estado "Acumulação do sensor" será alterado uma vez terminado o tempo de ativação.
- No Arrival Jam: se o material a ser transportado for transportado de uma zona a montante para uma zona a jusante, a zona a montante aguarda a confirmação de recebimento dentro do tempo T. Se esse tempo for excedido, a zona a montante mudará para o estado "No Arrival Jam". É possível definir o tempo T no tempo de ativação de irregularidades do temporizador (consultar capítulo Tempo de ativação de irregularidade).
Se houver uma acumulação do sensor, a lógica ZPA tentará corrigir a acumulação do sensor, realizando a lógica ZPA 3 tentativas de movimento livre. Se a causa da acumulação persistir, o estado "Acumulação do sensor" persistirá até que a causa da acumulação seja removida.