Tempo de ativação de irregularidade

O tempo de ativação de irregularidade é o tempo após o qual as irregularidades "No Arrival Jam" ou "Acumulação do sensor" são acionadas.

Valor de parâmetro: 0 – 3 – 65 s

No caso de uma acumulação do sensor, o sensor da zona deve estar livre dentro do tempo de ativação de irregularidade.

No "No Arrival Jam", a zona subsequente deve ter enviado uma confirmação de recebimento dentro do tempo de ativação de irregularidade.