Função Look Ahead
É possível ativar e desativar a função Look-Ahead. Uma descrição encontra-se no capítulo Descrição das funções. Para garantir um funcionamento sem irregularidades, utilizar a função Look-Ahead para pelo menos 3 zonas contíguas de um transportador.
Parâmetros da função:
- Velocidade marcha lenta: 20 – 100% a partir do valor de parâmetro Velocidade/Rotação
- Tempo de retirada rápida: 0 – 15 s
O tempo de retirada rápida é um tempo de atraso para comutar para a velocidade de acumulação. Com essa configuração, é possível ajustar precisamente a função Look-Ahead e otimizar ainda mais o rendimento.
Exemplos
Entrada do material a ser transportado em velocidade reduzida
Se a função Look-Ahead estiver ativada, o sistema alternará para a velocidade v2 em um flanco positivo em S2. Se o temporizador Tempo de retirada rápida também estiver ativado, a comutação de v1 para v2 é atrasada pelo tempo inserido.
Z1 – Z4 | Zona de transporte |
S1 – S4 | Sensores da zona |
Sv1 | Trajetória com velocidade normal |
SDelta | Percurso Tempo de retirada rápida (velocidade v1) |
Sv2 | Trajetória Velocidade "reduzida" |
Acumulação na zona subsequente
Se um material a ser transportado acumulado for liberado com a função Look-Ahead e tiver que ser acumulado novamente na zona subsequente, o material a ser transportado iniciará com a velocidade v2. Se o temporizador Tempo de retirada rápida estiver ativado, o comportamento mudará. Após a liberação, o material a ser transportado é iniciado com velocidade v1 e só muda para v2 uma vez terminado o tempo inserido. Essa otimização é recomendada para zonas de transporte longas.
Z1 – Z2 | Zona de transporte |
S1 – S2 | Sensores da zona |
SDelta | Percurso Tempo de retirada rápida (velocidade v1) |
Sv2 | Trajetória Velocidade "reduzida" |