Función Look-Ahead

La función Look-Ahead se puede activar o desactivar. Encontrará una descripción en el capítulo Descripción de las funciones. Para garantizar un funcionamiento sin fallos, utilice la función Look-Ahead para al menos 3 zonas continuas de un transportador.

Parámetro de función:

  • Velocidad de marcha lenta: 20 – 100 % del valor de parámetro velocidad/revoluciones
  • Tiempo de retirada rápida: 0 – 15 s

El tiempo de retirada rápida es un retardo para la conmutación y la velocidad de acumulación. Con este ajuste puede realizar un ajuste de precisión de la función Look-Ahead y optimizar aún más la producción.

Ejemplos

Entrada del material a transportar a velocidad de marcha lenta

Cuando la función Look-Ahead está activada, el sistema cambia con flanco positivo en S2 a la velocidad v2. Si además está activado el temporizador Tiempo de retirada rápida, el cambio de v1 a v2 se retrasa el tiempo introducido.

Z1 – Z4

Zonas de transporte

S1 – S4

Sensores de zona

Sv1

Tramo de velocidad normal

SDelta

Tramo de tiempo de retirada rápida (velocidad v1)

Sv2

Tramo de velocidad "Marcha lenta"

Congestión en zona siguiente

Si se habilita material acumulado con la función Look-Ahead activada y debe ser acumulado de nuevo en la zona siguiente, el material a transportar arranca a la velocidad v2. Cuando el temporizador Tiempo de retirada rápida está activado, el comportamiento cambia. Después de la habilitación, el material a transportar arranca primero a la velocidad v1 y sólo cambia a v2 una vez transcurrido el tiempo introducido. Esta optimización se recomienda para zonas de transporte largas.

Z1 – Z2

Zonas de transporte

S1 – S2

Sensores de zona

SDelta

Tramo de tiempo de retirada rápida (velocidad v1)

Sv2

Tramo de velocidad "Marcha lenta"