Funzione Look Ahead
La funzione Look Ahead può essere attivata o disattivata. Una descrizione inerente si trova nel cap. Descrizione delle funzioni. Per garantire la funzione corretta, utilizzare la funzione Look Ahead per minimo 3 zone interdipendenti di un percorso di trasporto.
Parametri funzionali:
- Velocità corsa lenta: 20 – 100% dal valore del parametro velocità/numero di giri
- Tempo deflusso rapido: 0 – 15 s
Il tempo deflusso rapido è un tempo di ritardo per la commutazione alla velocità di accumulo. Con questa impostazione è possibile effettuare una regolazione fine della funzione Look Ahead e ottimizzare ulteriormente la produttività.
Esempi
Ingresso dell'articolo trasportato alla velocità corsa lenta
Con la funzione Look Ahead attivata il sistema commuta con il fronte positivo su S2 alla velocità v2. Se anche il timer Tempo deflusso rapido è attivato, la commutazione da v1 a v2 viene ritardata del tempo impostato.
Z1 – Z4 | zone di trasporto |
S1 – S4 | sensori di zona |
Sv1 | percorso velocità normale |
SDelta | percorso tempo deflusso rapido (velocità v1) |
Sv2 | percorso velocità "corsa lenta" |
Accumulo nella zona in sequenza
Se con la funzione Look Ahead attivata un articolo trasportato accumulato viene abilitato e deve essere accumulato nuovamente nella zona in sequenza, allora l'articolo trasportato parte con la velocità v2. Se il timer Tempo deflusso rapido è attivato, cambia il comportamento. Dopo l'abilitazione l'articolo trasportato parte inizialmente alla velocità v1 per commutare poi a v2 quando scade il tempo impostato. Questa ottimizzazione è consigliata per le zone di trasporto lunghe.
Z1 – Z2 | zone di trasporto |
S1 – S2 | sensori di zona |
SDelta | percorso tempo deflusso rapido (velocità v1) |
Sv2 | percorso velocità "corsa lenta" |