Fonction Look Ahead

La fonction Look Ahead peut être activée ou désactivée. La description de cette fonction figure au chapitre Description des fonctions. Afin de garantir un fonctionnement sans défaut, utiliser la fonction Look Ahead pour au moins trois zones consécutives d'une ligne de convoyage.

Paramètres de la fonction

  • Vitesse lente : 20 – 100 % de la valeur du paramètre Vitesse linéaire / vitesse
  • Durée de retrait rapide : 0 – 15 s

La durée de retrait rapide est une temporisation pour la commutation en vitesse d'accumulation. Ce réglage permet un ajustement fin de la fonction Look Ahead et d'optimiser davantage le débit.

Exemples

Arrivée de la marchandise à vitesse lente

Si la fonction Look Ahead est activée, le système commute en vitesse v2 en cas de front montant sur S2. Si la temporisation Durée de retrait rapide est également activée, la commutation de v1 en v2 est différée selon la durée renseignée.

Z1 – Z4

Zones de convoyage

S1 – S4

Capteurs de zone

Sv1

Section avec vitesse normale

SDelta

Section pour durée de retrait rapide (vitesse v1)

Sv2

Section à vitesse lente

Accumulation sur zone suivante

Si, avec fonction Look Ahead activée, une marchandise accumulée est libérée et doit à nouveau être accumulée dans la zone suivante, alors la marchandise démarre à la vitesse v2. Si la temporisation Durée de retrait rapide est activée, le comportement se modifie. Après la libération, la marchandise démarre d'abord à la vitesse v1 et ne commute en vitesse v2 qu'après écoulement de la durée renseignée. Cette optimisation est recommandée pour les lignes de convoyage longues.

Z1 – Z2

Zones de convoyage

S1 – S2

Capteurs de zone

Sdelta

Section pour durée de retrait rapide (vitesse v1)

Sv2

Section à vitesse lente