Durée de déclenchement d'un défaut

La durée de déclenchement d'un défaut est la durée au bout de laquelle le défaut "No Arrival Jam" ou "Sensor jam" est déclenché.

Valeur du paramètre : 0 – 3 – 65 s

En cas d'accumulation capteur, le capteur de zone doit devenir libre pendant la durée de déclenchement de défaut.

En cas de défaut "No Arrival Jam", il faut que la zone suivante ait envoyé une confirmation de réception pendant la durée de déclenchement de défaut.