Timer
Il controllo bus di campo ECC-DFC-24-00 è dotato di molteplici funzioni di timing, per la massima flessibilità nella configurazione e nel funzionamento del percorso di trasporto. La tabella seguente descrive la configurazione base delle funzioni ZPA più importanti e le rispettive possibilità di applicazione.
Funzione | Stato logico ZPA: descrizione |
|---|---|
Tempo di corsa residua | Trasporto in uscita: tempo di corsa residua dei rulli dopo che l'articolo trasportato ha superato il sensore (fronte sensore da 1 a 0). Per le zone di trasporto lunghe è necessario aumentare eventualmente il timer, perché altrimenti i rulli trasportatori si arrestano prima di aver completato il trasporto in uscita dell'articolo. |
Tempo di corsa residua sensore, in avanti | Trasporto in entrata, istruzione di accumulo impostata: tempo di corsa residua dei rulli dopo che l'articolo trasportato ha raggiunto il campo del sensore (fronte sensore da 0 a 1). Influisce sulla posizione dell'articolo trasportato all'interno della zona, se l'articolo trasportato deve esservi accumulato. |
Antirimbalzo sensore | Trasporto in entrata: tempo di antirimbalzo sensore, dopo il quale la logica interpreta come univoco lo stato segnale del sensore. |