Senso di marcia del flusso dei prodotti
La corretta definizione del senso di marcia del flusso dei prodotti ha un ruolo molto importante nella realizzazione della logica ZPA. Il senso di marcia del flusso dei prodotti è anche la base della struttura funzionante del percorso di trasporto ECDriveS®. Tutti i dati localmente funzionali all'interno di un percorso di trasporto ECDriveS® sono orientati sul senso di marcia preimpostato del flusso. La figura seguente mostra la designazione, basata sul senso di marcia del flusso, dei controlli e delle zone di trasporto in un percorso di trasporto.
[1] | most upstream zone = prima zona di un percorso di trasporto. |
[2] | most downstream zone = ultima zona di un percorso di trasporto. |
[3] | upstream = a monte |
[4] | downstream = a valle |
senso di marcia del flusso preimpostato |