Sens du flux du produit

La définition correcte du sens du flux du produit joue un rôle important dans la description de la logique ZPA. Le sens du flux du produit sert également de base pour la structure de fonctionnement de la ligne de convoyage ECDriveS®. Toutes les données spécifiques locales propres à une ligne de convoyage ECDriveS® dépendent du sens du flux préréglé. L'illustration suivante montre la dénomination des commandes et des zones de convoyage en fonction du sens du flux.

[1]

Most Upstream Zone = Première zone d'une ligne de convoyage

[2]

Most Downstream Zone = Dernière zone d'une ligne de convoyage

[3]

Upstream = Amont

[4]

Downstream = Aval

Sens de flux préréglé