Mode train avec intervalles

Le mode train avec intervalles réalise, grâce à la durée paramétrable, un écart défini entre les marchandises. À l'identique du mode convoyage individuel, les marchandises sont transférées l'une après l'autre. Un capteur non occupé libère la zone aval, mais la marchandise n'est transférée vers la zone aval qu'après écoulement de la durée paramétrée.