Fonctions ZPA du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC

Le contrôleur dispose de trois fonctions ZPA.

  • Convoyage individuel (Singulation)
  • Mode train (convoyage par blocs)
  • Mode train avec intervalles (Gap-train)

Ces trois fonctions sont représentées schématiquement et décrites ci-après.

On considère qu'un convoyeur à rouleaux chargé de marchandise dispose d'un emplacement d'accumulation dans la zone Z3. Une marchandise est retirée au moment T2. Les réactions qui y font suite illustrent les propriétés de base et les différences entre chaque fonction.