Désactivation de la confirmation arrivée
La confirmation de réception fait partie de la détection de défaut d'accumulation. Si la confirmation de réception est désactivée, les zones respectives n'attendent pas la confirmation de réception des zones suivantes (voir chapitre Réaction en cas d'accumulation). Le convoyage de la marchandise actuelle est poursuivi sans condition. Pour éviter un dysfonctionnement dû à des messages de défaut d'accumulation mal interprétés, désactiver la confirmation de réception au niveau de la dernière zone de la ligne de convoyage d'un ECDriveS®.
Réglage du paramètre : activé ou désactivé