Désactivation de la fonction dégagement

La fonction de dégagement fait partie de la détection de défaut d'accumulation (voir chapitre Réaction en cas d'accumulation). Si la fonction de dégagement est désactivée, le contrôleur basé sur bus de terrain ne fait pas de tentative de dégagement lorsqu'une accumulation de zone a été détectée.

Réglage du paramètre : activé ou désactivé