Désactivation du défaut accumulation zone

L'état accumulation de zone fait partie de la détection de défaut d'accumulation (voir chapitre Réaction en cas d'accumulation). Si cette fonction est désactivée, le contrôleur basé sur bus de terrain ignore tout blocage dans la plage du capteur. La libération des entraînements est maintenue jusqu'à ce que la plage du capteur soit à nouveau libre.

Réglage du paramètre : activé ou désactivé