Désactivation du message défaut arrivée
L'information de défaut d'arrivée fait partie de la détection de défaut d'accumulation (voir chapitre Réaction en cas d'accumulation). Si l'information de défaut d'arrivée est désactivée, aucun défaut n'est généré si la zone suivante n'a pas envoyé de confirmation de réception. Cependant la marchandise attend que la durée de déclenchement de défaut soit écoulée puis son convoyage se poursuit.
Réglage du paramètre : activé ou désactivé