Durée de réception "Zone T"
La durée de réception est utilisée dans le cas de systèmes d'amenage en T. La durée de réception est une temporisation d'enclenchement qui s'applique lors du chargement pour la première zone (ZE) de la ligne de convoyage décalée de 90°. La temporisation d'enclenchement permet d'empêcher le pivotement de la marchandise.
Valeur de paramètre 0 – 65 s