Mode ZPA
Sélection du mode ZPA, en cas d'utilisation d'une logique de convoyage intégrée.
Réglage des paramètres | Description |
|---|---|
Mode convoyage individuel | La marchandise est toujours transférée vers la zone suivante, dès que le capteur de la zone aval est libéré. |
Mode train | Lorsque la zone aval est libérée, toutes les zones amont sont libérées simultanément. |
Mode train avec intervalles | La taille des intervalles est définie via la valeur du paramètre GAP timer. |
Temporisation démarrage
La valeur de paramètre indique la temporisation selon la condition de libération pour le mode train avec intervalles du mode ZPA. La taille des intervalles entre deux marchandises est définie par la temporisation. La temporisation peut être définie individuellement pour chaque zone de convoyage.
Valeur du paramètre : 0 – 65 s